EMV-Netzfilter

RSEN-2040

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Stromversorgung
Single-phase
Serie
RSEN
Merkmale
SCCR 35kA
Option
StandardStandard type
Option Lineup
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
40A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit
AC2500V, 60s [line - earth]
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
Leckstrom (Max.)
1mA [250V, 60Hz]
Gleichstromwiderstand (Max.)
6mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
25dB (2MHz to 10MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)
25dB (0.2MHz to 30MHz)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Low profile
Länge(L)
90mm Nom.
Breite(B)
170mm Nom.
Höhe (H)
54mm Nom.
Gewicht
865g Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939-1
EN60939-2

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...