EMV-Netzfilter

RSEN-2200

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (EN/UL standards not certified)
Stromversorgung
Single-phase
DC
Serie
RSEN
Merkmale
Option
StandardStandard type
Option Lineup
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
200A
Nennspannung [AC]
250V
Nennspannung [DC]
250V
Spannungsfestigkeit
AC2500V, 60s [line - earth]
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
Leckstrom (Max.)
1mA [250V, 60Hz]
Gleichstromwiderstand (Max.)
1.4mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
10dB (0.4MHz to 30MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)
25dB (0.1MHz to 30MHz)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Low profile
Länge(L)
195mm Nom.
Breite(B)
390mm Nom.
Höhe (H)
103mm Nom.
Gewicht
8.4kg Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Leistung
Multipurpose
Funktion
Sicherheitsstandard

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...