EMV-Netzfilter

RTEN-5200J9J3-00

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Serie
RTEN-J9J3-00
Merkmale
Option
Option Lineup
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
200A
Nennspannung [AC]
500V
Nennspannung [DC]
500V
Spannungsfestigkeit
DC2150V, 60s [line - earth]
Isolationswiderstand (Min.)
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
168mA [500V, 50Hz]
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
Gleichstromwiderstand (Max.)
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
30dB (0.2MHz to 6MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)
30dB (0.2MHz to 6MHz)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Low profile
Länge(L)
197mm Nom.
Breite(B)
475mm Nom.
Höhe (H)
107mm Nom.
Gewicht
10.7kg Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard
EN60939-1
EN60939-2

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...