EMV-Netzfilter

RTHB-5150

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Serie
RTHB
Merkmale
SCCR 10kA
Option
Option Lineup
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
150A
Nennspannung [AC]
500V
Nennspannung [DC]
500V
Spannungsfestigkeit
AC2500V, 60s [line - earth]
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
5mA [500V, 60Hz]
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
Gleichstromwiderstand (Max.)
6mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
25dB (0.1MHz to 10MHz)
Gegentaktdämpfung (Min.)
25dB (0.2MHz to 30MHz)

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Länge(L)
100mm Nom.
Breite(B)
534mm Nom.
Höhe (H)
234mm Nom.
Gewicht
12.5kg Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
EN60939-1
EN60939-2

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...