Entstörfilter

MAF0603GWY551AT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Audio Line
Merkmale
BluetoothFor Bluetooth Band
WiFiFor WiFi Band
Serie
MAF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.03mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 1MHz
Impedanz (Typ.) bei 100MHz
56Ω
Impedanz (Typ.) bei 900MHz
550Ω
Impedanz (Typ.) bei 1.7GHz
900Ω
Nennstrom
125mA
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.81Ω
Gleichstromwiderstand (Max.)
2.2Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht
0.0003g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...