Entstörfilter

MAF1005GAD401DT000

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Anwendungsdetails
Audio Line
Merkmal
CellularFor Cellular Band
D-Amp.For Class D-Amp
Low RDCLow RDC
Serie
MAF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Entstörfilter:MAF1005
  • Entstörfilter:MAF1005G
  • Entstörfilter:MAF

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 1MHz
Impedanz (Typ.) bei 100MHz
60Ω
Impedanz (Typ.) bei 900MHz
400Ω
Impedanz (Typ.) bei 1.7GHz
490Ω
Nennstrom
1A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
160mΩ
Gleichstromwiderstand (Max.)
210mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern