Entstörfilter

MAF1608FAD121CT000

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Anwendungsdetails
Audio Line
Merkmal
D-Amp.For Class D-Amp
Serie
MAF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Entstörfilter:MAF1608
  • Entstörfilter:MAF1608
  • Entstörfilter:MAF

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 1MHz
Impedanz (Typ.) bei 100MHz
120Ω
Impedanz (Typ.) bei 900MHz
Impedanz (Typ.) bei 1.7GHz
Nennstrom
1.35A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
85mΩ
Gleichstromwiderstand (Max.)
105mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern