Entstörfilter

MAF1608GAD471LTAH0

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Audio Line
Merkmale
CellularFor Cellular Band
D-Amp.For Class D-Amp
Serie
MAF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) 1
60Ω at 100MHz
Impedanz (Typ.) 2
470Ω at 900MHz
Impedanz (Typ.) 3
350Ω at 1.7GHz
Nennstrom
1.6A
Gleichstromwiderstand (Typ.)
60mΩ
Gleichstromwiderstand (Max.)
75mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...