Entstörfilter

MHF1608BAC252ATD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
Automotive
Merkmale
MF/HFFor MF/HF Band
Serie
MHF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 1MHz
280Ω
Impedanz (Typ.) bei 100MHz
1.8kΩ
Impedanz (Typ.) bei 900MHz
Impedanz (Typ.) bei 1.7GHz
Nennstrom
200mA
Gleichstromwiderstand (Typ.)
Gleichstromwiderstand (Max.)
1.6Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0052g
FIT (Failure In Time)
Please contact us