Ferrite-Kerne

B65611D1000A048

Produktstatus
Production
Kernform
PM(P)
Merkmale
Low Temp CoefLow temperature coefficient
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N48
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
P 36/22
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.26mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
202mm²
Effektive magnetische Weglänge
52mm
Effektiver Kern-Umfang
10500mm³
AL Wert / (nH / N²)
1000 ±3%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0.22mm Nom.
Gewicht
57g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
310 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
170°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]