Ferrite-Kerne

B65813D0400A048

Produktstatus
Production
Kernform
RM(RM)
Merkmale
Low Temp CoefLow temperature coefficient
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N48
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
RM 10
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.5mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
83mm²
Effektive magnetische Weglänge
42mm
Effektiver Kern-Umfang
3490mm³
AL Wert / (nH / N²)
400 ±3%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0.21mm Nom.
Gewicht
20.7g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
310 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
170°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]