Ferrite-Kerne

B66219G0000X127

Produktstatus
Production
Kernform
E(EE)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N27
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
E 14/8/4
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
2.19mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
15.5mm²
Effektive magnetische Weglänge
33.9mm
Effektiver Kern-Umfang
525mm³
AL Wert / (nH / N²)
860 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
0.11 (200mT, 25kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
2.8g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
220°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
920