Ferrite-Kerne

B66281K0000X608

Produktstatus
Production
Kernform
Planar(Plate/I)
Merkmale
High Sw PowerFor High Frequency Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC200
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
I 14/1.5/5
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.15mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
14.5mm²
Effektive magnetische Weglänge
16.7mm
Effektiver Kern-Umfang
242mm³
AL Wert / (nH / N²)
660 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
0.1 (50mT, 1MHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
1.3g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
800 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
280°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
60

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools