Ferrite-Kerne

B66285G0000X187

Produktstatus
Production
Kernform
Planar(ELP)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
ELP 22/6/16
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.41mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
78.3mm²
Effektive magnetische Weglänge
32.5mm
Effektiver Kern-Umfang
2540mm³
AL Wert / (nH / N²)
4500 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
1.5 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
13g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools