Ferrite-Kerne

B66329G0000X197

Produktstatus
Production
Kernform
E(EE)
Merkmale
Low LossLow Loss
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N97
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
E 42/21/20
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.41mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
234mm²
Effektive magnetische Weglänge
97mm
Effektiver Kern-Umfang
22700mm³
AL Wert / (nH / N²)
5400 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
10.2 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
116g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
230°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
300

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools