Ferrite-Kerne

B66358G0000X127

Produktstatus
Production
Kernform
E(ETD)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N27
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
ETD 29/16/10
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.93mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
76mm²
Effektive magnetische Weglänge
70.4mm
Effektiver Kern-Umfang
5350mm³
AL Wert / (nH / N²)
2000 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
1.04 (200mT, 25kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
28g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
220°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
920

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools