Ferrite-Kerne

B66375Q0080K197

Produktstatus
Production
Kernform
E DG
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N97
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
E 80/38/20DG
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.47mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
390mm²
Effektive magnetische Weglänge
184mm
Effektiver Kern-Umfang
71800mm³
AL Wert / (nH / N²)
80 ±10%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
Gewicht
358g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 ±575
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
230°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
300

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools