Ferrite-Kerne

B67348A0001X027

Produktstatus
Production
Kernform
U(U)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N27
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
U 20/16/7
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.24mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
55mm²
Effektive magnetische Weglänge
68mm
Effektiver Kern-Umfang
3740mm³
AL Wert / (nH / N²)
1600 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
0.45 (200mT, 16kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
18g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2000 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
220°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
920