Ferrite-Kerne
EMC_SP(HF57)
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
|
Technische Information
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD12ZU2GA472MYGKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
EMV-Netzfilter
RSMN-2050
1-phase(250V), Rated Current:50A
Pulse attenuation・Wide range high attenuation, Block terminal
Ferrite-Kerne
EMC_SP(HF40)
EMC Suppression(SP)
HF40
Ferrite-Kerne
EMC_SP(HF70)
EMC Suppression(SP)
HF70
Ferrite-Kerne
HF56RH14.3x14.3x6.35
EMC Suppression(RH)
Dimensions(AxBxC)=14.3x14.3x6.35
Ferrite-Kerne
HF57BB3.35x2x2
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.35x2x2
Ferrite-Kerne
HF60T14X7X8
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=14X7X8
Ferrite-Kerne
HF70BB9x10x4.5
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9x10x4.5
Ferrite-Kerne
HF90T31X13X19
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=31X13X19