Ferrite-Kerne
H5AEP10-Z
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
|
Technische Information
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603X5R1C104K030BC
Capacitance=0.1μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PLEA67BCA4R7M-1PT00
L=4.7μH
Rated current=0.3A
L x W x T :
1.0 x 0.6 x 0.7mm
Ferrite-Kerne
H5AEP13-Z
EP Cores (For Telecommunication)
Dimensions(AxBxC)=12.5x6.4x8.8
Ferrite-Kerne
H5AT20X7.5X14.5
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=20x14.5x7.5
Ferrite-Kerne
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
Ferrite-Kerne
PC47EER40-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=40x22.4x13.3
AC-DC-Netzgeräte
HWS300-48
Unit type, Output: 336W, 48V
Standard type