Ferrite-Kerne

H5AT20X7.5X14.5

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
H5A
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
2.61mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
20.4mm²
Effektive magnetische Weglänge
53.3mm
Effektiver Kern-Umfang
1090mm³
AL Wert / (nH / N²)
1800 Nom. (50kHz, 10Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
5.4g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (1194A/m, 25°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
130°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen