Ferrite-Kerne

HS10T20X10X12

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
EMIEMI
Sw PowerFor Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
HS10
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.23mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
39.1mm²
Effektive magnetische Weglänge
48.1mm
Effektiver Kern-Umfang
1880mm³
AL Wert / (nH / N²)
10000 ±30% (10kHz, 10Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
9.5g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
10000±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
380 (1194A/m, 25°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
120°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen