Ferrite-Kerne

PC47EI40-Z

Produktstatus
Production
Kernform
E(EI)
Merkmale
Low LossLow Loss
Sw PowerFor Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC47
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.52mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
148mm²
Effektive magnetische Weglänge
77mm
Effektiver Kern-Umfang
11400mm³
AL Wert / (nH / N²)
4860 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
3.7 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
60g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2500±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
420 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
230°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
250

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen