Ferrite-Kerne
PC95EL22X8-Z
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
|
Technische Information
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1X7R1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV32T-100K-EFRD
L=10μH
DC Resistance=0.504Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Ferrite-Kerne
B66479G0000X195
Planar Cores (EQ)
Dimensions(A/B/C)=EQ13/2.85/8.7
Ferrite-Kerne
B66479K0000X195
Planar Cores (Plate/I)
Dimensions(A/B/C)=13/1/8.7
Ferrite-Kerne
B66481G0000X608
Planar Cores (EQ)
Dimensions(A/B/C)=EQ 25/6/18
Ferrite-Kerne
PC95EC120x101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30
Ferrite-Kerne
PC95EI22/8/16-Z
Planar Cores (EI Type)
Dimensions(A/B/C)=21.8/8.2/15.8
Ferrite-Kerne
PC95EL13X4.4-Z
Planar Cores (EL Type)
Dimensions(AxBxC)=13x2.2x10.4
Ferrite-Kerne
PC95EL25X8.6-Z
Planar Cores (EL Type)
Dimensions(AxBxC)=25x4.3x20
Ferrite-Kerne
PC95ELT20X5.7-Z
Planar Cores (ELT Type)
Dimensions(A/B/C)=20/5.66/16