Ferrite-Kerne
PE22 UU80X150X30N
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
|
Technische Information
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573X7R1H686M670LH
Capacitance=68μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6.25x7.5x6.7mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7R1H476M500JH
Capacitance=47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7R1V107M500JH
Capacitance=100μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Kondensatoren für DC-Link
B32714H1505K000
5.0uF, 1100 V DC
21.0mm(W) x 31.0mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32774D1305K000
3uF, 1300V DC
18mm(W) x 27.5mm(H) x 31.5mm(L)
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559B0203A016
L=20.0μH
Rated current=12.4A
16.5mm x 17.3mm
Schaltfunkenstrecken
B88069X5913S102
Nominal Breakdown Voltage= 5000V
Approx. Discharge Peak Current= 30A
Ferrite-Kerne
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
Ferrite-Kerne
PC47EP7-Z
EP Cores (For Switching Power Supplies)
Dimensions(AxBxC)=9.2x3.7x6.4
Ferrite-Kerne
PC47PQ40/40Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=40.5/19.9/28