Ferrite-Kerne

PEM95T72x20x48

Produktstatus
Production
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Wide temperature range
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PEM95
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.327mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
237mm²
Effektive magnetische Weglänge
183mm
Effektiver Kern-Umfang
43400mm³
AL Wert / (nH / N²)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
217g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2900 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen