Gekoppelte Induktivitäten

B82472D6153M000

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Dual CoilDual Coil
Serie / Typ
B82472D6
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Induktivitäten,Spulen:B82472D6
  • Induktivitäten,Spulen:B82472D6
  • Induktivitäten,Spulen:B82472D6
  • Induktivitäten,Spulen:B82472D6

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.30mm +0.20mm
Breite (W)
7.30mm +0.20mm
Dicke / Höhe
4.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.85A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
144mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
158mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 0.9g