Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten

B82559A0242A013

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82559*A013
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
13.00mm +0.20,-0.40mm
Breite (W)
10.70mm +0.30,-0.60mm
Dicke / Höhe
5.95mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.4μH ±10%
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
16.5A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
11.8A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
2.76mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
3.2mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 130°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
Approx. 2.6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...