Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten

B82559A3152A024

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82559A*A024
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
22.80mm Max.
Breite (W)
24.70mm Max.
Dicke / Höhe
12.45mm ±0.35mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.5μH ±10%
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
79.3A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
47.1A
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
650μΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Stückzahl
120pcs
Gewicht
Approx. 24g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern