Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)

B78108E1103K009

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
General use
Merkmale
RFRF Chokes
Serie
BC+
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Axial
Durchmesser (D)
4.00mm Max.
Länge (L)
9.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10μH ±10% at 1MHz
Nennstrom
2.25A
Gleichstromwiderstand
136mΩ Max.
Q [Min.]
35
Resonanzfrequenz
20MHz Min.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Ammo Pack
Stückzahl
2500pcs
Gewicht ca.
0.38g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools