Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)

B78108T1102K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B78108S1102K000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.19, 2017
Last Purchase Order Date : Aug.31, 2017
Last Shipment Date : Nov.30, 2017
Anwendungen
General use
Merkmale
RFRF Chokes
Serie
MCC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Axial
Durchmesser (D)
3.30mm Max.
Länge (L)
7.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±10% at 1MHz
Nennstrom
630mA
Gleichstromwiderstand
250mΩ Max.
Q [Min.]
35
Resonanzfrequenz
180MHz Min.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
5000pcs
Gewicht ca.
0.25g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools