Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)

B82144A2103K000

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Aug.22, 2025
Last Purchase Order Date : Aug.31, 2026
Last Shipment Date : Feb.28, 2027
Anwendungen
General use
Merkmale
RFRF Chokes
Serie
LBC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Axial
Durchmesser (D)
5.20mm Max.
Länge (L)
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10μH ±10% at 1MHz
Nennstrom
1.4A
Gleichstromwiderstand
220mΩ Max.
Q [Min.]
60
Resonanzfrequenz
60MHz Min.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
1500pcs
Gewicht ca.
1.1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools