Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)

B82144A2223K000

Anwendungen
General use
Merkmal
RFRF Chokes
Serie
LBC
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Bedrahtete Induktivitäten,Bedrahtete Spulen:B82144A

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Axial
Durchmesser (D)
5.20mm Max.
Länge (L)
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
22μH ±10% at 100kHz
Nennstrom
1.1A
Gleichstromwiderstand
350mΩ Max.
Q [Min.]
50
Resonanzfrequenz
12MHz Min.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
1500pcs
Gewicht ca.
1.1g