Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)

B82144F2224J000

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
General use
Merkmale
RFRF Chokes
Serie
LBC+
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Axial
Durchmesser (D)
6.50mm Max.
Länge (L)
9.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220μH ±5% at 100kHz
Nennstrom
900mA
Gleichstromwiderstand
1.01Ω Max.
Q [Min.]
40
Resonanzfrequenz
3.6MHz Min.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
1500pcs
Gewicht ca.
0.95g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools