Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)

B82145A1106J000

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
General use
Merkmale
RFRF Chokes
Serie
HLBC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Axial
Durchmesser (D)
6.50mm Max.
Länge (L)
12.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10mH ±5% at 10kHz
Nennstrom
110mA
Gleichstromwiderstand
35Ω Max.
Q [Min.]
50
Resonanzfrequenz
350kHz Min.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
1250pcs
Gewicht ca.
1.3g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools