Drosselspulen für PFC

B82615B2502M001

Produktstatus
Production
Typ
B82615B
Anwendung
General
Funktion / Eigenschaft
MetalMetal Powder
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Design
Ring core choke with powder core
Länge (Max.)
44mm
Breite (Max.)
42.40mm
Höhe (Max.)
30mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1mH
Nennstrom [DC oder 50/60Hz]
5A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
150mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]
350V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Anmerkungen
Lead spacing 15 x 40 (mm), suppression of differential-mode interferences
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden