Drosselspulen für PFC

PFC2723ER-421K03B-00

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : PFC2723ER-421K03B-50 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
General
Merkmale
FerriteFerrite
Serie
PFC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
28.00mm Max.
Breite (W)
25.00mm Max.
Höhe (H)
26.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

PFC Ausgangsleistung
100W
Bedingung
CRM, 50kHz, Vin(Min.)=85VAC
Induktivität
420μH ±10%
Nennspitzenstrom
3.4A
Übersetzungsverhältnis (Np:Ns)
10.8

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-30 to 120°C
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
150pcs
Gewicht
34.1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden