SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

ADL2012-2R2M-T01

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
PoCPoC (Power over Coax)
Serie / Typ
ADL
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.20mm ±0.10mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.65mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.2μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
900mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
550mA (30°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
500mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
360MHz
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 135°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.018g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...