SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

ADM32FSC-220M

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
ADM32
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm +0.40,-0.20mm
Dicke / Höhe
2.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
4.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.70mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
22μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
740mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
600mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 165°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
6000pcs
Gewicht
0.08g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...