SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A004
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
| Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Nennspannung [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
CGA4J1X7S1N105K125AE
Capacitance=1μF
Edc=75V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X7R1E155K160AD
Capacitance=1.5μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1C0G3A103G250AE
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
FD-9AT
Capacitance=100pF
Edc=10kVac
T.C.=Y5P
φDxL: 16x27mm
For Distribution Lines
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40930A7337M100
330µF/35V DC
10mm dia x 10.5mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A002
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 10
IR 270mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A003
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 460mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A005
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 12, 13, 14
IR 820mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A006
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 12, 14
IR 1200mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A007
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 15
IR 1810mA