SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82412A1102K000
|
|
Technische Information
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H331JNU06
Capacitance=330pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R1H475KRU06
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24X7R2A104KNT00
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32651A7222J000
0.0022uF, 1250V DC
4mm(W) x 9mm(H) x 13mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422A1102K100
L=1μH
Rated current=0.38A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3015CX-4R7M-H
L=4.7μH
Rated current=1.15A
L x W x T :
3 x 3 x 1.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57259V5473F360
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104EF104FT1SX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%