SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82422A3390K108

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
B82422A*100
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.20mm +0.30mm
Breite (W)
2.50mm +0.30mm
Dicke / Höhe
2.00mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.15mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.10mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
39nH ±10% at 10MHz
Nennstrom
530mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
180mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
1.45GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
25 at 50MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 145°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
8000pcs
Gewicht
Approx. 0.05g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern