SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82422H1472K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82422H
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.15mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.10mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±10% at 7.96MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
905mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
815mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
700mA (45°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
270mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
46MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
8 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
Approx. 0.05g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...