SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422T1272J008
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA222M-NKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32654A0334J000
0.33uF, 1000V DC
11mm(W) x 21mm(H) x 31.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLBUC9664120R10LF3
L=105nH
Rated current=70A
L x W x T :
9.6 x 6.4 x 12.0mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF21PC0J226MT000N
Insertion Loss=40dB (0.04MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF21PC0J226MTJ00N
Insertion Loss=40dB (0.04MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line