SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432T1122K000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Min.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
Q [Min.] |
|
Q [Typ.] |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B43701B4398M600
3900µF/350V DC
64.3mm dia x 96.7mm length

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432C1122K000
L=1.2μH
Rated current=0.56A
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1122K000
L=1.2μH
Rated current=8.5A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4024T-1R2N2R4-2
L=1.2μH
Rated current=3.09A
L x W x T :
4 x 4 x 2.4mm

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM4520-142-2P-T000
|Z|=1400Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
4.7mm x 4.5mm x 2mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520E1200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V