SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82432T1332K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82432T
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.20mm
Breite (W)
3.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
3.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.3μH ±10% at 7.96MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.97A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
1.57A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
900mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
190mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
50MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
10 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
Approx. 0.13g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...