SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442A1106K000
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
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
C3216X7R2A104K160AA
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X5R1C226M250AA
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1106K000
L=10000μH
Rated current=0.11A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7055T-220M1R7-3PF
L=22μH
Rated current=1.7A
L x W x T :
7 x 7 x 5.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3015CX-470M-H
L=47μH
Rated current=0.35A
L x W x T :
3 x 3 x 1.5mm

Chip Beads
MMZ1608R601ATA00
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

Balun
ATB3225-75034CT-T000
Pass Band=1 to 100MHz
Bal. Port Zc=100Ohm

Piezoelektrische Signaltongeber
PS1240P02BT
Sound Pressure Level=70dB min
Freq.=4000Hz nom

Ferrite-Kerne
H5AT20X7.5X14.5
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=20x14.5x7.5