SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82442A1474K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B82442T1474K000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.3, 2020
Last Purchase Order Date : Apr.15, 2021
Last Shipment Date : Apr.15, 2022
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82442A
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.60mm +0.30mm
Breite (W)
5.00mm +0.30mm
Dicke / Höhe
5.00mm +0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
4.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
470μH ±10% at 796kHz
Nennstrom
120mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
5.6Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
2.6MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
20 at 796kHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
Approx. 0.4g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern