SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442H1104K000
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608NP01H220J080AA
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18C0G1H2R2CNU06
Capacitance=2.2pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442A1562K000
L=5.6μH
Rated current=0.88A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1104K000
L=100μH
Rated current=0.98A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1104K050
L=100μH
Rated current=0.98A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82478A1684M000
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
KLZ2012AHR2R2WTD25
L=2.2μH
Rated current=650mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-470M-1
L=47μH
Rated current=0.46A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012ET-4R7M
L=4.7μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580T0300K062 (Standard)
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V