SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1184J000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Min.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
Q [Min.] |
|
Q [Typ.] |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
ACP3225-102-2P-T000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520E0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72520T0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V

Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S0141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A

Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72307S0141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A